PLAQUE DE MONTAGE AZ/AZM200

Numéro d'article: 101188600

Téléchargements

ePLAN Données
SISTEMA Données
  • Plaque de montage pour une installation rapide et facile
  • Métal, laqué au four

Exemple de commande

Désignation de type du produit

PLAQUE DE MONTAGE AZ/AZM200

Référence d’article (n° de commande)

101188600

EAN (European Article Number)

4030661517322

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Caractéristiques globales

Matériau du revêtement du boîtier

laqué au four

Matériel

métal

Couleur du produit

Noir

Poids brut

458 g

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

300 mm

Hauteur

40 mm

Profondeur

5 mm

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

1x plaque de montage

Accessoires

Recommandation (combinaison de produits)

AZM 200 / AZM 201


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/03/2024 22:33