PLAQUE DE MONTAGE KPL. MP AZM 415

Numéro d'article: 101149120

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Montage simple
  • Permettent un ajustement ultérieur
  • Conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard

Exemple de commande

Désignation de type du produit

PLAQUE DE MONTAGE KPL. MP AZM 415

Référence d’article (n° de commande)

101149120

EAN (European Article Number)

4030661149882

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-92

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-26-92

ETIM number, version 7.0

EC002594

ETIM number, version 6.0

EC002594

Caractéristiques globales

Poids brut

560 g

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

129 mm

Hauteur

184 mm

Profondeur

7 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 28/03/2024 13:03