PLAQUES DE MONTAGE COMPLET. MP BDF 200
Numéro d'article:
101214126
PLAQUES DE MONTAGE COMPLET. MP BDF 200
Numéro d'article:
101214126
- Plaque de montage pour une installation rapide et facile
- Métal, laqué au four
- Convient pour les portes avec charnières à droite et à gauche
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PLAQUES DE MONTAGE COMPLET. MP BDF 200 |
Référence d’article (n° de commande) |
101214126 |
EAN (European Article Number) |
4030661399126 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-26 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-26 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-12-26 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001020 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001020 |
Caractéristiques globales
Matériau du revêtement du boîtier |
laqué au four |
Matériel |
métal |
Couleur du produit |
Noir |
Poids brut |
1 230 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
115 mm 221 mm |
Hauteur |
115 mm 82,5 mm |
Profondeur |
5 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
2 x plaque de montage, 2x vis de montage |
Accessoires
Recommandation (combinaison de produits) |
AZ/AZM200-B30-G1/G2 AZ/AZM201-B30-G1/G2 AZM 200 / AZM 201 + BDF200 |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Représentation graphique du produit (dessin éclaté)
Représentation graphique du produit (dessin éclaté)
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 16:16