schmersal_s_icon.png

PROTECT PSC1


Feldbus Protokoll

Largeur

Nombre de sorties relais (1 canal)

Nombre maxi des surveillances d'entraînements

Nombre d'entrées de sécurité numériques

Nombre de sorties de sécurité numériques

Communication maître-maître

Emplacement carte SD

PSC1-10

PSC1-10


  • Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
  • 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • 14 entrées de sécurité sur le module de base
  • 2 Sorties de signalisation
  • 2 contacts relais de sécurité

Vers la catégorie
PSC1-100

PSC1-100


  • Modulaire et extensible jusqu'à 272 entrées/sorties de sécurité
  • Surveillance sûre des essieux Selon EN 61800-5-2 (Safe Drive Monitoring SDM) Pour un maximum de 12 essieux
  • 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • 14 entrées de sécurité sur le module de base
  • 20 entrées/sorties commutables de sécurité
  • 6 Sorties de signalisation
  • 2 sorties relais de sécurité
  • 2 contacts relais de sécurité

Vers la catégorie
Modules d'extension

Modules d'extension


Vers la catégorie