PROTECT-SELECT-CC
PROTECT-SELECT-CC
- Paramétrage simple et flexible
- Aucune connaissance de programmation requise
- 18 entrées de sécurité pour scrutation redondante de tous les capteurs de sécurité classiques
- 4 sorties statiques de sécurité
- 2 sorties relais de sécurité
- 4 sorties de signalisation possibles
- Remplace jusqu'à 8 relais de sécurité jusqu'à PL e / SIL 3
- Indicateur d'état et de défauts par textes en clair
- Menus multilingues sur afficheur couleur
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PROTECT-SELECT-CC |
Référence d’article (n° de commande) |
101215377 |
EAN (European Article Number) |
4030661445403 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus CCC |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
EN 60068-2-1 EN 60068-2-2 EN 61496 |
Matériau du boîtier |
Polyamide / V0 |
Poids brut |
480 g |
Données générales - Caractéristiques
Détection des courts-circuits |
Oui |
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Bornes débrochables |
Oui |
Entrée de démarrage |
Oui |
Boucle de retour |
Oui |
Fonction de réarmement automatique |
Oui |
Réarmement détection avec de front |
Oui |
Test au démarrage |
Oui |
Détection des fuites à la terre |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Afficheur intégré, tension d'alimentation |
Oui |
Nombre de sorties pulsées |
3 |
Nombre de sorties relais (1 canal) |
2 |
Nombre de entrées analogiques de sécurité |
2 |
Nombre d'entrées de sécurité numériques |
14 |
Nombre d'entrées/sorties de sécurité numériques |
4 |
Nombre de sorties de sécurité numériques |
4 |
Nombre de sorties de signalisation |
4 |
Classification
Normes de référence |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 62061 EN IEC 61508 |
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC, niveau de couverture diagnostique) Level |
99 |
Valeur PFH |
1,78 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum |
65 |
Tolérance aux défauts du hardware (HFT) |
1 |
Taux de sollicitation |
élevé ou permanent |
Safe Failure Fraction (SFF), min. |
90 |
Classification - Sorties relais
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie selon EN ISO 13849 |
4 |
remarque |
Applicable aux applications à deux canaux et une charge du relais de 60% |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 2 canaux
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Classification de sécurité - Entrées de sécurité à 1 canal
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie |
2 |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité à 1 canal
Performance Level, jusqu'à |
d |
Catégorie |
2 |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
2 |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité à 2 canaux
Performance Level, jusqu'à |
e |
Catégorie |
4 |
Safety Integrity Level (SIL), adapté pour |
3 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornes |
IEC 61131-2 IEC/EN 60947-1 |
Connecteur de raccordement |
rigide ou flexible |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Raccordement (mécanique) |
Bornes à ressort amovibles |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
52,5 mm |
Hauteur |
100 mm |
Profondeur |
118 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP20 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Ambient temperature |
-25 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +75 °C |
Humidité relative, min. |
15 % |
Humidité relative, max. |
90 % |
Remarque (humidité relative) |
sans condensation |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 … 57 Hz, amplitude 0,75 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon VDE 0100 |
2 |
Données électriques
Operating voltage |
12 VDC -10 % / +10 % |
Consommation électrique à 24V, max. |
500 mA |
Courant hors charge électrique, maximum |
500 mA |
Rated operating voltage |
12 VDC |
Courant de court-circuit nominal selon EN 60947-5-1 |
1 000 A |
Remarque (données électriques, fusible recommandé) |
lent |
Fréquence de commutation, max. |
0,1 Hz |
Matériau des contacts, électriques |
Etain |
Fusible recommandé, max. |
3 A |
Données électriques - Entrées de sécurité tout-ou-rien
Seuils de commutation des entrées de sécurité |
-3 V … 2 V (LOW) 18 V … 28,8 V |
Consommation électrique des entrées de sécurité à 24V |
6 mA |
Données électriques - Sorties de sécurité
Courant assigné de service (entrées de sécurité) |
700 mA |
Mise en œuvre |
protégée contre les courts-circuits, type P/N (Q0/0N et Q1/1N) protégée contre les courts-circuits, type P (Q2 et Q3) |
Courant restant |
2 mA |
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-1 |
250 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-1 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-1 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-1 |
4 A |
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
3 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
4 A |
Données électriques - Sortie diagnostique "OUT"
Courant assigné de service (sortie diagnostique) |
100 mA |
Mise en œuvre |
Insensible aux courts-circuits avec restrictions, type P |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Données diverses
Remarque (applications) |
Capteur de sécurité Dispositif de protection Bouton d'arrêt d'urgence Interrupteurs de sécurité à commande par câble Rideau lumineux de sécurité |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Déclaration de conformité CE
Certification CCC
Certificat UL
Déclaration de conformité UKCA
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Symbole (norme technique)
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/04/2024 06:54