PS226

PS226 Poussoir S200

PS226 Poussoir S200


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Diamètre poussoir Ø 8.6 mm
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226 Poussoir à galet R200

PS226 Poussoir à galet R200


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226 Poussoir à galet R201

PS226 Poussoir à galet R201


  • avec galet en acier inoxydable
  • Forme selon EN 50047
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Disponible avec LED
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5

Vers la catégorie
PS226 Levier à galet K200

PS226 Levier à galet K200


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226 Levier à galet K201

PS226 Levier à galet K201


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226 Levier à galet K210

PS226 Levier à galet K210


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226 Tête levier rotatif à galet H200

PS226 Tête levier rotatif à galet H200


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226 Tête levier rotatif à galet N200

PS226 Tête levier rotatif à galet N200


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226 Levier antenne J200

PS226 Levier antenne J200


  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226 Levier antenne J203

PS226 Levier antenne J203


  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED
  • utilisable pour des fonctions de positionnement uniquement
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable

Vers la catégorie
PS226 Levier à galet inversé K230

PS226 Levier à galet inversé K230


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226 Levier à galet inversé K240

PS226 Levier à galet inversé K240


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS226 Levier à galet inversé K250

PS226 Levier à galet inversé K250


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 2 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50047
  • Actionnement en bas parallèle avec l'interrupteur, convient donc uniquement pour les boîtiers étroits.
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie