PS316

PS316 Poussoir S200

PS316 Poussoir S200


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041

Vers la catégorie
PS316 Poussoir S300

PS316 Poussoir S300


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316 Poussoir à galet R300

PS316 Poussoir à galet R300


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316 Poussoir à galet R302

PS316 Poussoir à galet R302


  • avec galet en laiton
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316 Levier à galet K360

PS316 Levier à galet K360


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316 Levier à galet K370

PS316 Levier à galet K370


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316 Tête levier rotatif à galet H300

PS316 Tête levier rotatif à galet H300


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316 Tête levier rotatif à galet H310

PS316 Tête levier rotatif à galet H310


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316 Tête levier rotatif à galet H326

PS316 Tête levier rotatif à galet H326


  • avec galet caoutchouc 50 mm de diamètre
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041

Vers la catégorie
PS316 Tête levier rotatif à galet H330

PS316 Tête levier rotatif à galet H330


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041

Vers la catégorie
PS316 Tête levier rotatif à galet N300

PS316 Tête levier rotatif à galet N300


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316 Tête levier rotatif à galet N306

PS316 Tête levier rotatif à galet N306


  • avec galet caoutchouc 50 mm de diamètre
  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie
PS316 Levier antenne J300

PS316 Levier antenne J300


  • Boîtier plastique avec couvercle rabattable
  • Raccordement rapide sur bornes orientées à 45°
  • Organes de commande facilement et rapidement réglables de 45°
  • Entrée de câble 1 x M20 x 1,5
  • Forme selon EN 50041
  • Réglage du levier par crans de 15°
  • Longueur réglable par crans de 2 mm
  • Disponible avec LED

Vers la catégorie