PROTECT PSC1

PROTECT PSC1

  • Extension par modules avec un maximum de 64 entrées/sorties sûres
  • 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation PP 2A, commutables en 2 sorties PN de sécurité
  • 14 entrées de sécurité sur le module de base
  • 2 Sorties de signalisation
  • 2 contacts relais de sécurité

Feldbus Protokoll

Largeur

Nombre maxi des surveillances d'entraînements

Communication maître-maître

Emplacement carte SD

PSC1-C-10

Numéro d'article 103012194

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-FB1

Numéro d'article 103008441

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-FB1-PNPS

Numéro d'article 103011986

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-FB1-ECFS

Numéro d'article 103011987

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-FB2

Numéro d'article 103008442

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-FB2-PBPS

Numéro d'article 103011989

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-SDM1

Numéro d'article 103008443

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-SDM1-FB1

Numéro d'article 103008445

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-SDM1-FB1-PNPS

Numéro d'article 103011990

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-SDM1-FB1-ECFS

Numéro d'article 103011991

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-SDM1-FB2

Numéro d'article 103008446

Modular safety controller

Vers l'article

PSC1-C-10-SDM1-FB2-PBPS

Numéro d'article 103012229

Modular safety controller

Vers l'article



Composants du système

PSC1-A-90-PROG-CABLE
PSC1-A-90-PROG-CABLE

  • Câble USB pour la programmation et/ou le diagnostic des contrôleurs PSC1

Vers l'article
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD

  • La carte mémoire SD est utilisée pour la sauvegarde optionnelle du programme utilisateur
  • Peut être utilisé avec tous les contrôleurs PSC1 avec les options -MC, -FB1 et -FB2

Vers l'article
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER
PSC1-A-80-CON-TBUS-POWER

  • Connecteurs de fond de panier pour modules d'extension centralisés

Vers l'article
PSC1-A-91-SAFEPLC2
PSC1-A-91-SAFEPLC2

  • Dongle de licence pour SafePLC2
  • Nécessaire pour enregistrer, compiler et transférer le programme au contrôleur

Vers l'article
PSC1-E-31-12DI-10DIO
PSC1-E-31-12DI-10DIO

  • Module d'extension pour la série PSC1-C-10
  • Extension avec un maximum de 22 entrées/sorties numériques
  • 2 sorties de signalisation supplémentaires
  • Raccordement pour tous les dispositifs de commutation de sécurité courants jusqu’à PL e selon ISO 13849-1

Vers l'article
PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO
PSC1-E-33-12DI-6DIO-4RO

  • Module d'extension pour la série PSC1-C-10
  • Extension avec un maximum de 18 entrées/sorties numériques
  • 2 sorties de signalisation supplémentaires
  • 4 contacts relais de sécurité
  • Raccordement pour tous les dispositifs de commutation de sécurité courants jusqu’à PL e selon ISO 13849-1

Vers l'article
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO
PSC1-E-37-14DI-4DO-2RO-RIO

  • Module d'extension pour la série PSC1-C-100
  • Extension décentralisée avec 14 entrées numériques
  • 4 sorties semi-conducteurs de sécurité à commutation pp 2A, commutables en 2 sorties pn de sécurité
  • 14 entrées de sécurité sur le module de base
  • 2 Sorties de signalisation
  • 2 contacts relais de sécurité

Vers l'article