PSC1-A-90-PROG-CABLE
Numéro d'article:
103008480
PSC1-A-90-PROG-CABLE
Numéro d'article:
103008480
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Câble USB pour la programmation et/ou le diagnostic des contrôleurs PSC1
Exemple de commande
Note (disponibilité) |
Plus disponible! |
Désignation de type du produit |
PSC1-A-90-PROG-CABLE |
Référence d’article (n° de commande) |
103008480 |
EAN (European Article Number) |
4030661454863 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-20 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-20 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-24-22-20 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000237 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000237 |
Homologations - Règlementations
|
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Poids brut |
250 g |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP20 |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Convertisseur-interface |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certificat UL
Homologation TÜV
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
replacement part
103057156 PSC1-A-90-PROG-CABLE
- Câble USB pour la programmation et/ou le diagnostic des contrôleurs PSC1
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 19/05/2025 10:06