PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
Numéro d'article:
103015262
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD
Numéro d'article:
103015262
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- La carte mémoire SD est utilisée pour la sauvegarde optionnelle du programme utilisateur
- Peut être utilisé avec tous les contrôleurs PSC1 avec les options -MC, -FB1 et -FB2
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PSC1-A-99-SD-MEMORY-CARD |
Référence d’article (n° de commande) |
103015262 |
EAN (European Article Number) |
4030661500645 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-24-22-07 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-24-22-07 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-24-22-07 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000236 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000236 |
Homologations - Règlementations
|
TÜV cULus |
Caractéristiques globales
Poids brut |
g |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP20 |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
Carte-mémoire microSD |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certificat UL
Homologation TÜV
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 13/05/2025 18:28