PWR-30M-SET
Numéro d'article:
103003630
PWR-30M-SET
Numéro d'article:
103003630
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Avec gaine PVC rouge
- Prêt à monter
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
PWR-30M-SET |
Référence d’article (n° de commande) |
103003630 |
EAN (European Article Number) |
4030661484044 |
eCl@ss number, version 12.0 |
23-17-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
23-17-06-01 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
23-17-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC011141 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001471 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
1 650 g |
Données mécaniques - Dimensions
Longeur x Largeur x Hauteur |
Gaine PVC: 2 mm |
Longueur du câble |
30 m |
Diamètre du câble |
5 mm |
Inclus dans la livraison
Inclus dans la livraison |
2x serres-câble 3 mm, NIRO 1x cosse-coeur 3 mm, NIRO 1x Eyebolt NIRO M8x70 and hexagon nut Câble acier, 1x 30 m |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 26/04/2024 02:50