schmersal_s_icon.png

PWR-5M

Numéro d'article: 103001376

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

PWR-5M

Référence d’article (n° de commande)

103001376

EAN (European Article Number)

4030661446707

eCl@ss number, version 12.0

23-17-06-01

eCl@ss number, version 11.0

23-17-06-01

Numéro eCl@ss, version 9.0

23-17-06-01

ETIM number, version 7.0

EC011141

ETIM number, version 6.0

EC001471

Caractéristiques globales

Matériel

Steel cable plastic coated

Couleur du produit

Red (semi-transparent)

Poids brut

292 g

Données mécaniques - Dimensions

Diamètre de la Ame en acier

3 mm

Longueur du câble

5 m

Diamètre du câble

5 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 31/05/2025 17:50