RDRZ45 - Interrupteur d'arrêt d'urgence/coup-de-poing

RDRZ45 - Interrupteur d'arrêt d'urgence/coup-de-poing

  • avec maintien
Désignation produit:

-
(1)DT(8)(2)Bouton-poussoir
(1)DM(2)Bouton-poussoir avec membrane de protection
(1)DL(8)(2)Bouton-poussoir lumineux
(1)DLM(2)Bouton-poussoir lumineux avec membrane anti-poussière
(1)ML(2)Voyant plat
(1)MLH(2)Voyant bombé
(1)DP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing sans accrochage
(1)DTP(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing, sans accrochage (gamme N uniquement)
(1)DLP(3)(8)(2)Bouton lumineux (option), sans accrochage (uniquement gamme N)
(1)DRR(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par rotation et traction (gamme N uniquement)
(1)DRZ(3)(8)(2)Bouton coup-de-poing avec accrochage, déverrouillage par traction
(1)WS21(4)(5)Sélecteur avec 2 positions fixes
(1)WT21(4)(5) Sélecteur avec 1 position avec rappel
(1)WS32(4)(5) Sélecteur avec 3 positions fixes
(1)WT32(4)(5) Sélecteur avec 2 positions de rappel
(1)WST32(4)(5) Sélecteur: avec positions fixes, avec rappel
(1)WTS32(4)(5)Sélecteur: avec rappel, avec positions fixes
(1)SS21S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions fixes
(1)ST21S(4)(5)Sélecteur à clef avec 1 position à rappel
(1)SS32S(4)(5)Sélecteur à clef avec 3 positions fixes
(1)ST32S(4)(5) Sélecteur à clef avec 2 positions à gauche et à droite avec rappel
(1)SST32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes et avec rappel
(1)STS32S(4)(5) Sélecteur à clef: avec positions fixes, avec rappel
Bbouchon

(1)
-Organes de commande et de signalisation:
EGamme E
NGamme N
RGamme R

(2)
-Couleur de la tête du bouton:
SWNoir
GBjaune
RTrouge
GNvert
WSBlanc
BLbleu
GRgris

(3)
-Diamètre de la tête du coup-de-poing:
3030 mm
3535 mm
4040 mm
4242 mm
4545 mm
5050 mm
5555 mm
7070 mm

(4)
-Longueur de la manette en mm:
Sansmanette
.1crosse

(5)
-Couleur de la manette:
Sansgris
WSBlanc

(6)
-Position de retirage de la clé (3 positions):
1à gauche
2au milieu
3à droite

(7)
-Position de retirage de la clé (2 positions):
1à gauche
2à droite

(8)
-Couleur de la membrane (uniquement gamme N):
SansBlanc
GR/Noir
BL/bleu
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Couleur de l'élément de commande

RDRZ45GB

Numéro d'article 101195098

Front element mushroom button with latching

Vers l'article

RDRZ45RT

Numéro d'article 101193576

Front element emergency stop mushroom button

Vers l'article