SD-2V-F-SK RÉPARTITEUR SD DOUBLE

Numéro d'article: 101189194

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • pour montage sur site
  • répartiteur pour 2 composants avec bornes à vis
  • les bornes de raccordement du répartiteur sont intégrées dans un boîtier fermé
  • Double isolation
  • 4 entrées de câble M20

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SD-2V-F-SK RÉPARTITEUR SD DOUBLE

Référence d’article (n° de commande)

101189194

EAN (European Article Number)

4030661352572

eCl@ss number, version 12.0

27-23-02-06

eCl@ss number, version 11.0

27-23-02-06

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-23-02-08

ETIM number, version 7.0

EC001099

ETIM number, version 6.0

EC001099

Caractéristiques globales

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique, auto-extinguible

Poids brut

408 g

Données mécaniques – technique de connexion

Section du câble, min.

0,25 mm²

Section du câble, max.

2,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Raccordement (mécanique)

Raccord fileté

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

160 mm

Hauteur

106,5 mm

Profondeur

57 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Humidité relative, min.

30 %

Humidité relative, max.

95 %

Remarque (humidité relative)

sans condensation

Degré de protection

II

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

32 VDC

Tension assignée de tenue aux chocs

0,8 kV

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

3

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -15 % / +10 %

Rated operating voltage

24 VDC

Courant permanent

16 000 mA

Fusible recommandé, max.

16 A

Remarque

Remarque (en général)

Deux (en option trois) appareils peuvent être raccordés par répartiteur SD.


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 22:38