SEP 09.0

SEP 09.0

  • Boîtier en aluminium
  • avec couvercle aluminium amovible du côté inférieur
  • pour montage séparé des actionneurs de la commande bimanuelle
Désignation produit:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

SEP09.0.1.0.22/95

Numéro d'article 101022849

Two-hand control panel

Vers l'article

SEP09.0.3.0.22/95

Numéro d'article 101022851

Two-hand control panel

Vers l'article

SEP09.0.3.1.22/95

Numéro d'article 101022853

Two-hand control panel

Vers l'article