SEPG 05.3

SEPG 05.3

  • alliage léger,injecté
  • Boîtier en 2 parties
  • Montage mural ou sur console
  • Commande ergonomique
  • Montage du bornier et du relais à l'intérieur possible
  • Tableau de commande pour l'installation d'au moins 8 organes de commande et voyants de signalisation supplémentaires
  • Trous forés sous le couvercle et forage central Ø = 22,3mm
Désignation produit:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de interrupteur d'arrêt d'urgence

Nombre de contacts NF

Nombre de contacts NO

SEPG05.3.1.0.22/95

Numéro d'article 101172760

Two-hand control panel

Vers l'article

SEPG05.3.2.0.22/95

Numéro d'article 101172762

Two-hand control panel

Vers l'article

SEPG05.3.2.1.22/95

Numéro d'article 101172763

Two-hand control panel

Vers l'article

SEPG05.3.3.0.22/95

Numéro d'article 101172764

Two-hand control panel

Vers l'article

SEPG05.3.3.1.22/95

Numéro d'article 101172761

Two-hand control panel

Vers l'article

SEPG05.3.4.0.22/95

Numéro d'article 101172765

Two-hand control panel

Vers l'article

SEPG05.3.L.22

Numéro d'article 101172767

Two-hand control panel

Vers l'article

SEPG05.3.4.0.22/95.Z1.E1

Numéro d'article 103008216

Two-hand control panel

Vers l'article



Composants du système