SEPK 02.0

SEPK 02.0

  • Boîtier plastique
  • 2 boutons de commande noirs diamètre 55 mm
  • 1 interrupteur d'arrêt d'urgence, boitier plastique
  • Montage mural ou sur console
  • Boîtier en 2 parties
Désignation produit:
SEPK02.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPG05.3.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP01.4.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEPLC05.2.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP07.0.(1).(2).(3)/(4).(5)
SEP09.0.(1).(2).(3)/(4).(5)


(1)
1Schmersal 55 mm / Schmersal 49 mm
2Schmersal 55 mm / Schmersal 38,5 mm

(2)

(3)

(4)

(5)
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.

Nombre de interrupteur d'arrêt d'urgence

Nombre de contacts NF

Nombre de contacts NO

SEPK02.0.3.1.22/95

Numéro d'article 101027370

Two-hand control panel

Vers l'article

SEPK02.0.L.22

Numéro d'article 101027369

Two-hand control panel

Vers l'article

SEPK02.0.4.0.22/95

Numéro d'article 101027371

Two-hand control panel

Vers l'article



Composants du système