SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE

Numéro d'article: 101196043

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • pour Câble acier Ø 3 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SERRE-CABLE TAILLE 3 OVALE ZINGUE

Référence d’article (n° de commande)

101196043

EAN (European Article Number)

4030661364353

eCl@ss number, version 12.0

23-13-01-03

eCl@ss number, version 11.0

23-13-01-03

Numéro eCl@ss, version 9.0

23-13-01-03

ETIM number, version 7.0

EC011135

ETIM number, version 6.0

EC011590

Caractéristiques globales

Matériel

clé métal zingué

Poids brut

16 g

Remarque

Remarque (en général)

Composants similaire au dessin. Sous réserve de tout écart au niveau des dimensions et du design!


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20/04/2024 00:22