SET SL 300-2019

Numéro d'article: 101179581

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Exécution robuste
  • 2 Contacts
  • Montage ultérieur sur des colleuses, des presses de placage, etc.
  • Différentes longueurs disponibles

Exemple de commande

Note (disponibilité)

Plus disponible!

Désignation de type du produit

SET SL 300-2019

Référence d’article (n° de commande)

101179581

EAN (European Article Number)

4030661445588

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Information supplémentaire (données de commande)

Remarque: l'interrupteur de position avec fonction de sécurité n'est pas compris dans la livraison. Les variantes suivantes sont disponibles: 1 contact NO / 1 contact NF T3K 335-11Z-U90 - boîtier métallique T3K 336-11Z-U90 - boîtier plastique

Caractéristiques globales

Règlementations

EN IEC 60947-5-1

Matériau du maintien

Plastique, thermoplastique

Matériau du profilé support

Aluminium

Matériau de la plaque latérale

Aluminium

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

100 mm

Hauteur

260 mm

Longueur (L1)

2 019 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP67

Ambient temperature

-20_+55

Température de stockage et de transport, min.

-20 °C

Température de stockage et de transport, max.

+70 °C

Données électriques

Elément de commutation

voir description de l'interrupteur

Principe de commutation

voir description de l'interrupteur

Inclus dans la livraison

Inclus dans la livraison

Profilé de sécurité

Maintien

Inclus dans la livraison du matériel de montage

Support profilé

Joues latérales

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/03/2023 16:13