SMS 4

SMS 4

  • Exécution robuste
  • Système modulaire de tapis de sécurité
  • Dimensions spéciales livrables sur demande
  • Sans entretien
  • Montage simple
  • Surface antidérapante
  • Résistance élevée aux produits chimiques
  • Pas de résistance terminale supplémentaire
  • Pas de plaque support supplémentaire
  • Raccordement par câble à 4 conducteurs
Désignation produit:

SMS 4-(1)


(1)
250-500Surface active 250 x 500 mm
500-500Surface active 500 x 500 mm
500-1000Surface active 500 x 1000 mm
750-1000Surface active 750 x 1000 mm
1000-1000Surface active 1000 x 1000 mm
1000-1500Surface active 1000 x 1500 mm
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.





Composants du système