SMS 4-BS-3000

Numéro d'article: 101208378

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

SMS 4-BS-3000

Référence d’article (n° de commande)

101208378

EAN (European Article Number)

4030661380247

eCl@ss number, version 12.0

27-27-34-02

eCl@ss number, version 11.0

27-27-34-02

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-34-02

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Caractéristiques globales

Matériel

Aluminium

Poids brut

1 200 g

Données mécaniques - Dimensions

Longueur

3 000 mm

Largeur

40 mm

Hauteur

17,8 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 16/04/2024 14:41