SRB301HC/T-230V
SRB301HC/T-230V
- 3 contacts de sécurité, STOP 0
- 1 Sortie de signalisation
- Convient pour le traitement des signaux de contacts libres de potentiel
Exemple de commande
Référence de l'article de remplacement |
101193479 |
Désignation de type du produit |
SRB301HC/T-230V |
Référence d’article (n° de commande) |
101190595 |
EAN (European Article Number) |
4250116202348 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponible jusqu'au |
31.12.2024 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
TÜV cULus CCC TILVA |
Caractéristiques globales
Règlementations |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Essais de résistance climatique |
EN 60068-2-78 |
Matériau du boîtier |
Plastique, thermoplastique renforcée de fibres de verre, ventilée |
Poids brut |
300 g |
Données générales - Caractéristiques
Fusible électronique |
Oui |
Détection des ruptures de fils |
Oui |
Détection des courts-circuits transversaux |
Oui |
Bornes débrochables |
Oui |
Entrée de démarrage |
Oui |
Boucle de retour |
Oui |
Fonction de réarmement automatique |
Oui |
Détection des fuites à la terre |
Oui |
Afficheur intégré, état |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de LEDs |
4 |
Nombre de contacts NF |
2 |
Nombre de contacts de sécurité |
3 |
Classification
Normes de référence |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Catégorie, STOP |
0 |
Classification - Sorties relais
Performance Level, Stop 0, jusqu'à |
e |
Catégorie, STOP 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Valeur PFH, Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, adapté pour |
3 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Common Cause Failure (CCF, défaut de cause commune), minmum |
65 |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
10 000 000 manœuvres |
Fixation |
Fixation rapide sur rails DIN standards selon DIN EN 60715 |
Données mécaniques – technique de connexion
Dénomination des bornes |
IEC/EN 60947-1 |
Connecteur de raccordement |
rigide ou flexible Raccord fileté M20 x 1.5 |
Section du câble, min. |
0,25 mm² |
Section du câble, max. |
2,5 mm² |
Couple de serrage des bornes |
0,6 Nm |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
45 mm |
Hauteur |
100 mm |
Profondeur |
121 mm |
Conditions ambiantes
Degré d'étanchéité du boîtier |
IP40 |
Degré d'étanchéité de la chambre de raccordement |
IP54 |
Degré d'étanchéité des bornes ou raccordements |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, amplitude 0,35 mm |
Tenue aux chocs mécaniques |
30 g / 11 ms |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée de tenue aux chocs |
4 kV |
Catégorie de surtension |
III |
Degré d'encrassement selon IEC/EN 60664-1 |
2 |
Données électriques
Gamme de fréquence |
50 Hz 60 Hz |
Type of voltage range |
AC |
Rated operating voltage |
48 ... 240 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, min. |
48 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 50 Hz AC, max. |
240 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, min. |
48 VAC |
Tension assignée d’alimentation de commande à 60 Hz AC, max. |
240 VAC |
Consommation électrique |
2 W |
Consommation électrique |
5,1 VA |
Résistance de contact, max. |
0,1 Ω |
Remarque (résistance de contact) |
à l'état neuf |
Temporisation au déclenchement en cas de panne de courant: typ. |
80 ms |
Temporisation au déclenchement en cas d'arrêt d'urgence, typ. |
20 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec démarrage automatique, typ. |
100 ms |
Temporisation à l'enclenchement avec réarmement, typ. |
20 ms |
Matériau des contacts, électriques |
AgSn0. autonettoyant, à guidage forcé |
Données électriques - Sorties relais de sécurité
Tension, catégorie d'utilisation AC-15 |
230 VAC |
Courant, catégorie d'utilisation AC-15 |
6 A |
Tension, catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-13 |
6 A |
Puissance commutable, min. |
10 VDC |
Puissance commutable, min. |
10 mA |
Puissance commutable, max. |
250 VAC |
Puissance commutable, max. |
8 A |
Données électriques - Entrées numériques
Résistance de ligne, max. |
40 Ω |
Données électriques - Sortie numérique
Tension, catégorie d'utilisation DC-12 |
24 VDC |
Courant, catégorie d'utilisation DC-12 |
0,1 A |
Données électriques - Sorties relais (contacts auxiliaires)
Puissance commutable, max. |
24 VDC |
Puissance commutable, max. |
2 A |
Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)
Immunité contre des perturbations |
Directive CEM |
Indication d'état par
Etats de fonctionnement visualisés |
Position relais K2 Position relais K1 |
Données diverses
Remarque (applications) |
Dispositif de protection Bouton d'arrêt d'urgence Interrupteurs de sécurité à commande par câble Tapis de sécurité |
Remarque
Remarque (en général) |
Des charges inductives (p.ex. relais externe, etc.) doivent être antiparasitées par un dispositif approprié. |
Exemple de câblage
Remarque (exemple de câblage) |
L'exemple de câblage est représenté pour les protecteurs fermés et hors tension. Partie puissance: une commande à 2 canaux convient pour le renforcement ou la multiplication des contacts par contacteurs ou relais avec contacts à guidage forcé. La commande détecte les courts-circuits transversaux, les ruptures de câbles et les fuites à la terre dans le circuit de surveillance. L'exemple reprend une commande à 2 canaux d'une surveillance de porte avec deux contacts, dont au moins un contact à manœuvre positive d'ouverture; avec interrupteur de réarmement externe (R). (H2) = Boucle de retour |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Homologation TÜV
Certificat TILVA
Certificat UL
Déclaration de conformité UKCA
Exemple de câblage (câblage électrique)
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Symbole (norme technique)
Exemple de câblage
103007672 SRB-E-301ST
- Bornes à vis enfichables avec codage
- STOP 0 Fonction
- commande à 1 oder 2- canal
- Bouton de démarrage / Démarrage automatique
- 1 Contact auxiliaire
- 3 contacts de sécurité
103015923 ML30.241-70
- Alimentation sur rail DIN pour les systèmes monophasés
- 100-240V Large plage de tension d'entrée
- Sortie: 24-28VDC / 1.3-1.1A / 30W
- Efficacité jusqu'à 89.4%
- Largeur du boîtier 22.5 mm
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | SRB301HC/T-24V, SRB301HC/T-24V-(V.2), SRB301HC/T-230V |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-monitoring module for emergency stop circuits, guard door monitoring, and safety mats |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
Electromagnetic Compatibility Regulations | 2016 | |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Approved body for Type Examination: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type examination certificate: | 01/205/5158.02/22 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 5, 2022 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Déclaration UE de conformité |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | SRB301HC/T-24V SRB301HC/T-24V-(V.2) SRB301HC/T-230V |
Description du composant: | Module de sécurité pour les circuits d'arrêt d'urgence, les surveillances de protecteur et les tapis de sécurité |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE |
Directive CEM | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Normes appliquées: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1: 2015 EN ISO 13849-2: 2012 |
Organisme notifié pour l' examen de type: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln N° d'ident.: 0035 |
EC-Type Examination Certificate: | 01/205/5158.02/22 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 5 octobre 2022 |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/03/2024 01:01