SZ 415-2-2477
Numéro d'article:
101178237
SZ 415-2-2477
Numéro d'article:
101178237
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Cadénas avec 5 trous ronds
- Convient pour montage à l"intérieur et à l"extérieur de la zone dangereuse
- Empêche la fermeture des dispositifs de protection par exemple lors de travaux de montage
- Pour des installations sans visibilité
- Empêche l'activation de l'interrupteur
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
SZ 415-2-2477 |
Référence d’article (n° de commande) |
101178237 |
EAN (European Article Number) |
4030661310183 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-92 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-26-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002594 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002594 |
Caractéristiques globales
Poids brut |
100 g |
Données mécaniques
Charnière de porte |
Gauche |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement divers
Principe de fonctionnement
Principe de fonctionnement
Exemple d'assemblage
ID: ksz41m08
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/04/2024 01:01