T.C 235 Version porte va-et-vient
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Actionneur réglable de 4 x 90°
Désignation produit: T(1)C 235-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Version avec ouverture à gauche |
4 | Version porte va-et-vient |
55 | Version avec ouverture à droite |
(2) | |
01 | 1 contact NF |
02 | 2 contacts NF |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
(3) | |
Sans | Entrée de câble M 20 |
ST | Raccordement par connecteur M12 avec codage A (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
ST-2310 | Raccordement par connecteur M12 avec codage B (Attention! Les versions avec raccordement par connecteur peuvent être utilisées exclusivement dans les circuits électriques TBTP, conformément aux spécifications de l'EN 60204-1.) |
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.