TESF/S
Numéro d'article:
101181957
TESF/S
Numéro d'article:
101181957
- Sans Butées de montage
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TESF/S |
Référence d’article (n° de commande) |
101181957 |
EAN (European Article Number) |
4030661448947 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Matériau du charnière |
zamac injecté |
Poids brut |
225 g |
Données générales - Caractéristiques
Montage intérieur |
Oui |
Montage extérieur |
Oui |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur |
22 mm |
Largeur |
102 mm |
Hauteur |
55 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certificat UL
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/03/2024 15:51