TESK-LU-12ST1
TESK-LU-12ST1
Désignation produit: TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5) |
(1) | |
S | Charnière standard |
L | Longue partie de la charnière |
(2) | |
A | préconfiguré pour montage frontal |
I | préconfiguré pour montage intérieur |
U | Angle de commutation réglable |
(3) | |
22 | 2 contacts NO / 2 contacts NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
13 | 1 contact NO / 3 contacts NF |
02 | 2 contacts NF |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
(4) | |
L1 | Câble en bas |
L2 | Câble en haut |
ST1 | Connecteur en bas |
ST2 | Connecteur en haut |
(5) | |
3M | Longueur de câble 3 m (exclusivement pour L1 / L2) |
5M | Longueur de câble 5 m (exclusivement pour L1 / L2) |
10M | Longueur de câble 10 m (exclusivement pour L1 / L2) |
20M | Longueur de câble 20 m (exclusivement pour L1 / L2) |
30M | Longueur de câble 30 m (exclusivement pour L1 / L2) |
- connecteur M12 en bas
- angle de commutation réglable
- longue partie de la charnière
- Boîtier métallique
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TESK-LU-12ST1 |
Référence d’article (n° de commande) |
103005737 |
EAN (European Article Number) |
4030661435640 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologations - Règlementations
Certificats |
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Matériau du boîtier |
Métal, zamac injecté |
Couleur du boîtier |
Argent |
Poids brut |
375 g |
Données générales - Caractéristiques
Montage intérieur |
Oui |
Montage extérieur |
Oui |
Angle de commutation réglable |
Oui |
Butées de montage |
Oui |
Nombre de contacts auxiliaires |
1 |
Nombre de contacts de sécurité |
2 |
Classification
Normes de référence |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durée d'utilisation |
20 année(s) |
Classification de sécurité - Sorties de sécurité
B10D contact NF |
2 000 000 manœuvres |
B10D Contact NO |
1 000 000 manœuvres |
Données mécaniques
Durée de vie mécanique, min. |
1 000 000 manœuvres |
Données mécaniques – technique de connexion
Connecteur de raccordement |
Connecteur multibroches M12 |
Remarque (section du câble) |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Données mécaniques - Dimensions
Longueur du capteur |
20 mm |
Largeur du capteur |
98 mm |
Hauteur du capteur |
116 mm |
Conditions ambiantes
Etanchéité |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Conditions ambiantes - Valeur d'isolation
Tension assignée d'isolement |
30 V |
Tension assignée de tenue aux chocs |
0,5 kV |
Données électriques
Courant nominal thermique |
2,5 A |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
230 VAC |
Catégorie d'utilisation: AC-15 |
2 A |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
24 VDC |
Catégorie d'utilisation DC-13 |
1 A |
Elément de commutation |
Contact NO, contact NF |
Principe de commutation |
contacts à action dépendante |
Fréquence de manœuvres |
1 200 /h |
Matériau des contacts, électriques |
Alliage nickel-argent 10 |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certification CCC
Certificat UL
Brochure
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Plan d'encombrement divers
Diagramme des contacts
Diagramme de contact
101182737 TESF/S/ST24.1/U
- 1 entrées de câble M 16 x 1.5
- 1 Raccordement par connecteur M12, 8 pôles
- Boîtier métallique
- Excellente résistance à l"essence et à l"huile
- Pour des portes avec charnière à gauche ou à droite
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montage simple, conçues également pour tous les protecteurs en profilé standard (30 … 60 mm)
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/03/2024 11:06