schmersal_s_icon.png

TES/S

Numéro d'article: 101027080

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TES/S

Référence d’article (n° de commande)

101027080

EAN (European Article Number)

4250116201679

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Caractéristiques globales

Matériau du charnière

Aluminium

Poids brut

155 g

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

71 mm

Hauteur

92 mm

Longeur x Largeur x Hauteur

Convient pour montage aux profilés: 40 mm


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 22/05/2025 14:57