TESZR1102/S

Numéro d'article: 101172008

Téléchargements

ePLAN Données
CADENAS Données CAO
Désignation produit:

TESZ(1)(2)(3)(4)/(5)(6)/(7)


(1)
SansMatériau de la charnière aluminium
XMatériau de la charnière acier inoxydable

(2)
Rmechanische Wiederanlaufsperre

(3)
101 contact NF
1021 contact NF / 1 contact NO
1102 contacts NF
11022 contacts NF / 1 contact NO
11103 contacts NF

(4)
SansRaccord fileté
ST1Connecteur en bas (M12, 8 pôles)
ST2Connecteur en haut (M12, 8 pôles)

(5)
Sansavec charnière supplémentaire
Ssans charnière supplémentaire

(6)
30Convient pour montage aux profilés 30 mm
35Convient pour montage aux profilés 35 mm
SansConvient pour montage aux profilés 40 mm
45Convient pour montage aux profilés 45 mm

(7)
SansAngle d'ouverture contact NF à 4°
Angle d'ouverture contact NF à 5°
Angle d'ouverture contact NF à 8°
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • 2 entrées de câble M 20 x 1.5
  • Montage simple, spécialement sur profilés 40 mm
  • Boîtier plastique
  • Double isolation
  • Excellente résistance à l"essence et à l"huile
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Exemple de commande

Désignation de type du produit

TESZR1102/S

Référence d’article (n° de commande)

101172008

EAN (European Article Number)

4030661605418

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Homologations - Règlementations

Certificats

cULus

CCC

Caractéristiques globales

Règlementations

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Matériau du boîtier

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Matériau du charnière

Aluminium

Poids brut

280 g

Données générales - Caractéristiques

charnière de fixation

Oui

Nombre de contacts auxiliaires

1

Nombre de contacts de sécurité

2

Classification

Normes de référence

EN ISO 13849-1

Durée d'utilisation

20 année(s)

Classification de sécurité - Sorties de sécurité

B10D contact NF

2 000 000 manœuvres

B10D Contact NO

1 000 000 manœuvres

Données mécaniques

Durée de vie mécanique, min.

1 000 000 manœuvres

Angle pour ouverture forcée

14 °

Force d'ouverture forcée, min.

1 N

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,5 mm²

Section du câble, max.

1 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Longeur x Largeur x Hauteur

Convient pour montage aux profilés: 40 mm

Longueur du capteur

36 mm

Largeur du capteur

111,5 mm

Hauteur du capteur

92 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP65

Ambient temperature

-25_+65

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Tension assignée d'isolement

250 VAC

Tension assignée de tenue aux chocs

2,5 kV

Données électriques

Courant nominal thermique

2,5 A

Catégorie d'utilisation: AC-15

230 VAC

Catégorie d'utilisation: AC-15

2 A

Catégorie d'utilisation DC-13

24 VDC

Catégorie d'utilisation DC-13

1 A

Elément de commutation

Contact NO, contact NF

Principe de commutation

contacts à action dépendante

Fréquence de manœuvres

120 /h

Matériau des contacts, électriques

Argent

Note

Remarque (en général)

L'angle d'ouverture réglé en usine est de 4°.

La charnière supplémentaire y compris le matériel de fixation peut être commandée séparément sous la référence de commande TES/S

Filtre de langue

Certification CCC

Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme des contacts

Diagramme de contact


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/03/2023 17:37