TESZ/S/35
Numéro d'article:
101030522
TESZ/S/35
Numéro d'article:
101030522
Exemple de commande
Désignation de type du produit |
TESZ/S/35 |
Référence d’article (n° de commande) |
101030522 |
EAN (European Article Number) |
4030661607139 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numéro eCl@ss, version 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Homologations - Règlementations
|
cULus CCC |
Caractéristiques globales
Matériau du charnière |
Aluminium |
Poids brut |
154 g |
Données mécaniques - Dimensions
Largeur |
71 mm |
Hauteur |
92 mm |
Longeur x Largeur x Hauteur |
Convient pour montage aux profilés: 35 mm |
Filtre de langue
Fiches techniques
Certificat UL
Certification CCC
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 22/09/2024 12:01