USP-PI-2435 INTERFACE PARALLÈLE

Numéro d'article: 101171444

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
Désignation produit:

USP-PI-(1)


(1)
2435Langues de programmation anglais, espagnol, italien (101171444)
2473Langues de programmation anglais, espagnol, portugais (101177688)
2541Langues de programmation allemand, anglais, français (101185242)>avec détection de la direction pour les ascenseurs sans salle des machines
Il est possible que certains appareils suivant cet exemple de commande ne soient pas livrables et/ou techniquement réalisables.
  • Interface parallèle

Exemple de commande

Désignation de type du produit

USP-PI-2435 INTERFACE PARALLÈLE

Référence d’article (n° de commande)

101171444

EAN (European Article Number)

4030661298931

eCl@ss number, version 12.0

27-21-10-14

eCl@ss number, version 11.0

27-21-10-14

Numéro eCl@ss, version 9.0

27-21-10-14

ETIM number, version 7.0

EC001099

ETIM number, version 6.0

EC001099

Disponible jusqu'au

30.06.2023

Caractéristiques globales

Remarque (manipulation du logiciel, langue)

Anglais

Espagnol

Italien

Matériau du boîtier

PVC

Poids brut

210 g

Données mécaniques

Fixation

Fixation rapide sur rails DIN standards selon EN 50022 et EN 50035

Données mécaniques – technique de connexion

Connecteur de raccordement

Raccord fileté M20 x 1.5

Section du câble, min.

0,5 mm²

Section du câble, max.

1,5 mm²

Remarque (section du câble)

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Données mécaniques - Dimensions

Largeur

160 mm

Hauteur

89,6 mm

Conditions ambiantes

Etanchéité

IP00

Ambient temperature

-5 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +70 °C

Tenue aux vibrations selon EN 60068-2-6

10 … 55 Hz / 0,0375 mm

Tenue aux chocs mécaniques

15 g / 11 ms

Conditions ambiantes - Valeur d'isolation

Catégorie de surtension

III

Degré d'encrassement selon VDE 0100

2

Données électriques

Operating voltage

24 VDC -10 % / +15 %

Rated operating voltage

24 VDC

Courant permanent

150 mA

Longueur du câble, max.

30 m

Données électriques - Entrées numériques

Niveau d'entrée, signal HIGH "1"

10 … 30 VDC

Niveau d'entrée, signal LOW "0"

0 … 2 VDC

Données électriques - Sortie numérique

Description, sorties numériques

Y1 ... Y6

Courant de sortie, max.

100 mA

Exécution

commutation P

Données électriques - Compatibilité électromagnétique (CEM)

Emission parasitaire

EN 12015

EN 50081-1

Immunité contre des perturbations

IEC 61000-6-2

EN 12016


Schmersal France SAS, BP 18, 38181 Seyssins Cedex

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 19/04/2024 17:30