TD 250-11/11Z
TD 250-11/11Z
Téléchargements
- Metal enclosure
Ordering data
Product type description |
TD 250-11/11Z |
Article number (order number) |
101058150 |
EAN (European Article Number) |
4030661031125 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Housing material |
Fonte grise, galvanisée |
Housing coating material |
laquée |
Gross weight |
4.408 g |
General data - Features
Number of normally closed (NC) |
2 |
Number of normally open (NO) |
2 |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2.000.000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
10.000.000 Operations |
Impact energy, maximum |
7 J |
Actuating speed, maximum |
3 m/s |
Note (Actuating speed) |
Vitesse d'attaque pour un angle d'attaque vertical sur le poussoir de 30° |
Mechanical data - Connection technique
Cable entry |
2 x M25 x 1,5 |
Cable section, maximum |
2,5 mm² |
Note |
Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris. |
Terminal (mechanical) |
Raccord fileté |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 IP66 IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +60 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
16 A |
Required rated short-circuit current |
1.000 A |
Switching principle |
contacts à action dépendante |
Bounce duration, maximum |
5 ms |
Maximale Schalthäufigkeit |
3.000 /h |
Switchover time, maximum |
35 ms |
Material of the contacts, electrical |
argent, doré |
Electrical data - Contacts
Voltage, Utilisation category AC-15 |
400 VAC |
Current, Utilisation category AC-15 |
4 A |
Filtre de langue
Fiches techniques
Déclaration de conformité CE
Certificat UL
Certification CCC
Fiche technique (PDF provisoire)
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 06/09/2025 06:59