schmersal_s_icon.png

ZUGSTANGE 1000 MM

Numéro d'article: 101072426

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données

Ordering data

Product type description

ZUGSTANGE 1000 MM

Article number (order number)

101072426

EAN (European Article Number)

4030661110653

General data

Gross weight

235 g

Mechanical data - Dimensions

Length

1 000 mm

Width

12 mm

Depth

2,5 mm

Other data

Note (applications)

Zugstange 1000M für AY 03


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 07/05/2025 09:56