IFL 20-400-10/01YKG-1522
IFL 20-400-10/01YKG-1522
Téléchargements
- Design Ø 40 mm
Ordering data
Product type description |
IFL 20-400-10/01YKG-1522 |
Article number (order number) |
101082836 |
EAN (European Article Number) |
4030661019062 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Cylindre lisse |
Installation conditions (mechanical) |
non affleuré |
Housing material |
Plastique |
Active area |
Plastique |
Material of the terminal fixing |
Plastique |
Gross weight |
170 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Oui |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
20 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
Raccord fileté |
Cable section, maximum |
2 x 1,5 mm² |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of sensor |
40 mm |
Length of sensor |
108 mm |
Width of sensor |
40 mm |
Height of sensor |
57 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Rated supply frequency, minimum |
45 Hz |
Rated supply frequency, maximum |
65 Hz |
Operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Type of voltage range |
AC |
Operating current, minimum |
10 mA |
Rated operating voltage |
15 ... 250 VAC |
Operating current |
500 mA |
Switching element |
Contact NF ou contact NO |
Protection circuit integrated |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre les surcharges Fusible recommandé |
Switching frequency, approx. |
10 Hz |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
7,5 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,15 A |
Design of control elements |
bifilaire |
Current leakage Ir, maximum |
1 mA |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED jaune |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
La bride de fixation H 40 est comprise dans la livraison |
Note
Note (General) |
Programmation dans la chambre de raccordement par déplacement de cavalier |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/10/2025 17:09