SET SL 300-0450
SET SL 300-0450
Téléchargements
- Robust design
- 2 Contacts
- Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
- Various lengths available
Ordering data
Product type description |
SET SL 300-0450 |
Article number (order number) |
101096076 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-90 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-06-90 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002887 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002887 |
Note (Ordering data) |
Remarque: l'interrupteur de position avec fonction de sécurité n'est pas compris dans la livraison. Les variantes suivantes sont disponibles: 1 contact NO / 1 contact NF T3K 335-11Z-U90 - boîtier métallique T3K 336-11Z-U90 - boîtier plastique |
General data
Standards |
EN IEC 60947-5-1 |
Material of the latching |
Plastique, thermoplastique |
Material of the profile strip |
Aluminium |
Side plate material |
Aluminium |
Gross weight |
2 910 g |
Mechanical data - Dimensions
Width |
100 mm |
Height |
260 mm |
Length (L1) |
450 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-20 ... +55 °C |
Storage and transport temperature |
-20 ... +70 °C |
Electrical data
Switching element |
voir description de l'interrupteur |
Switching principle |
voir description de l'interrupteur |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Profilé de sécurité Maintien |
Scope of delivery of mounting material |
Support profilé Joues latérales |
Filtre de langue
Fiches techniques
Instructions de montage et de câblage
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 29/04/2025 14:49