schmersal_s_icon.png

IFL 20-400-11ZTPG 6,0M

Numéro d'article: 101098778

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Design Ø 40 mm

Ordering data

Product type description

IFL 20-400-11ZTPG 6,0M

Article number (order number)

101098778

EAN (European Article Number)

4030661038520

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Cylindre lisse

Installation conditions (mechanical)

non affleuré

Housing material

Plastique

Active area

Plastique

Material of the terminal fixing

Plastique

Gross weight

392 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Oui

Cable sleeve

Oui

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

20 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

6 m

Termination

Câble

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,25 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

Diameter of sensor

40 mm

Length of sensor

63 mm

Width of sensor

40 mm

Height of sensor

40 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Operating voltage

10 ... 60 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5,5 mA

Rated operating voltage

10 ... 60 VDC

Operating current

400 mA

Switching element

Contact NO et contact NF (antivalent)

Protection circuit integrated

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Switching frequency, approx.

100 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,5 V

Current at Voltage drop Ud

0,4 A

Design of control elements

commutation P

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

LED jaune

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

La bride de fixation H 40 est comprise dans la livraison

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 03/10/2025 16:57