IFL 1-8-10N-2050 4,0M
IFL 1-8-10N-2050 4,0M
Téléchargements
- Design M 8 x 1
Ordering data
Product type description |
IFL 1-8-10N-2050 4,0M |
Article number (order number) |
101110341 |
EAN (European Article Number) |
4030661022086 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-40-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-01-01 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-01-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002714 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002714 |
General data
Standards |
DIN VDE 0660-208 EN IEC 60947-5-2 |
Housing construction form |
Cylindre, filet |
Installation conditions (mechanical) |
affleuré |
Housing material |
Laiton |
Housing coating material |
nickelé |
Active area |
Plastique |
Material of the nuts |
laiton, nickelé |
Gross weight |
100 g |
General data - Features
Integral system diagnostics, status |
Non |
Cable sleeve |
Non |
Number of cable wires |
3 |
Mechanical data
Tightening torque of nuts, maximum |
6 Nm |
Note (Tightening torque of nuts) |
Thread must not be loaded in the head area. |
Mechanical data - Switching distances
Nominal switching distance Sn |
1 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
4 m |
Termination |
Câble |
Number of cable wires |
3 |
Wire cross-section |
0,14 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M8 |
width across flats |
13 BK |
Length of sensor |
60 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Protection class |
II |
Electrical data
Operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Type of voltage range |
DC |
No-load supply current I0, typical |
3,4 mA |
Rated operating voltage |
10 ... 30 VDC |
Operating current |
200 mA |
Switching element |
Contact NO |
Protection circuit integrated |
protection contre les charges inductives parasitaires Protection contre l'inversion de la polarité |
Electrical data - Digital Output
Voltage drop Ud, maximum |
1,2 V |
Current at Voltage drop Ud |
0,2 A |
Design of control elements |
commutation N |
Status indication
Note (Integral System Diagnostics, status ) |
LED jaune |
Note
Note (General) |
Without LED |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi (annexe/guide raccourci)
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/10/2025 02:00