schmersal_s_icon.png

IFL 2-8M-10P 5,0M

Numéro d'article: 101114767

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Design M 8 x 1

Ordering data

Product type description

IFL 2-8M-10P 5,0M

Article number (order number)

101114767

EAN (European Article Number)

4030661038551

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

Cylindre, filet

Installation conditions (mechanical)

affleuré

Housing material

Laiton

Housing coating material

nickelé

Active area

Plastique

Material of the nuts

Laiton

Gross weight

131 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Oui

Cable sleeve

Non

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque of nuts, maximum

6 Nm

Note (Tightening torque of nuts)

Thread must not be loaded in the head area.

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

2 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

Câble

Number of cable wires

3

Wire cross-section

0,14 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - Dimensions

ISO thread of the sensor

M8

width across flats

13 BK

Length of sensor

42 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10…55 Hz, amplitude 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Operating voltage

10 ... 30 VDC

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

3,4 mA

Rated operating voltage

10 ... 30 VDC

Operating current

200 mA

Switching element

Contact NO

Protection circuit integrated

protection contre les charges inductives parasitaires

Protection contre l'inversion de la polarité

Protection contre les surcharges

Fusible recommandé

Switching frequency, approx.

3.000 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1,2 V

Current at Voltage drop Ud

0,2 A

Design of control elements

commutation P

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

LED jaune

Filtre de langue

Télécharger la dernière version d'Adobe Reader

Diagramme de contact


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 01/10/2025 16:20