BNS 180-11Z 2,0M
BNS 180-11Z 2,0M
Désignation produit: BNS 180-(1)Z-(2) |
(1) | |
11 | 1 contact NO / 1 contact NF |
12 | 1 contact NO / 2 contacts NF |
02 | 2 contacts NF |
(2) | |
2187-2 | Contacts câblés individuellement |
- Thermoplastic enclosure
- Suitable for food processing industry only in combination with BP 15 SS
- Particularly large switching distance
- Ø M 18 x 1
- Long life
- no mechanical wear
- Insensitive to transverse misalignment
- Insensitive to soiling
- uncoded, concealed installation according to ISO 14119
Ordering data
Product type description |
BNS 180-11Z 2,0M |
Article number (order number) |
101154622 |
EAN (European Article Number) |
4030661173511 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-44-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002544 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002544 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus |
General data
Standards |
BG-GS-ET-14 EN IEC 60947-5-3 |
Coding level according to EN ISO 14119 |
aucun |
Working principle |
magnétique |
Installation conditions (mechanical) |
quasiment bord à bord |
Housing material |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre |
Gross weight |
96 g |
General data - Features
Coding |
Oui |
Number of normally closed (NC) |
2 |
Number of normally open (NO) |
1 |
Number of safety contacts |
2 |
Safety classification |
Vorschriften |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D- Value Normally-closed contact/Normally open contact (NC/NO) |
25.000.000 Operations |
Mechanical data
Actuating element |
Aimant |
Switching distance actuator |
Aimant d'actionnement BP 6, Sao: 10 mm Aimant d'actionnement BP 6, Sar: 22 mm Aimant d'actionnement BP 8, Sao: 10 mm Aimant d'actionnement BP 8, Sar: 22 mm Aimant d'actionnement BP 10, Sao: 20 mm Aimant d'actionnement BP 10, Sar: 32 mm Aimant d'actionnement BP 15 SS, Sao: 20 mm Aimant d'actionnement BP 15 SS, Sar: 32 mm |
Direction of motion |
Frontale par rapport à la face active |
Mechanical data - Switching distances
Assured switching distance "ON" Sao |
20 mm |
Assured switching distance "OFF" Sar |
32 mm |
Note (switching distance) |
All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-3 |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
2 m |
Termination |
câble |
Number of cable wires |
4 |
Wire cross-section |
0,25 mm2 |
Wire cross-section |
23 AWG |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
ISO thread of the sensor |
M18 |
Length of sensor |
36 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +70 °C |
Resistance to vibrations |
10…55 Hz, amplitude 1 mm |
Restistance to shock |
30 g / 11 ms |
Electrical data
Switching current, maximum |
0,25 A |
Switching capacity, maximum |
3 W |
Switching element |
1 contact NO, 1 contact NF |
Switching frequency, maximum |
5 Hz |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actuator must be ordered separately. |
Accessory
Recommendation (actuator) |
BP 10 BP 8 BP 6 BP 15 SS |
Recommended safety switchgear |
SRB-E-301ST SRB-E-201LC |
Note
Note (General) |
Symboles des contacts, protecteur fermé. Le capteur de sécurité doit être monté de telle façon que l'actionnement par un aimant soit impossible (montage caché selon EN 1088) |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Certificat UL
Bibliothèque/Library SISTEMA-VDMA
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Courbe caractéristique
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant | BNS 180 |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Capteur de sécurité magnétique en liaison avec les modules de sécurité de Schmersal SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 ou un système de contrôle-commande relatif à la sécurité comparable, répondant aux exigences de la norme EN 60947-5-3. |
Directives pertinentes: | Directive Machines | 2006/42/CE | |
Directive RoHS | 2011/65/UE |
Normes appliquées: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, le 12 mai 2025 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | BNS 180 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Safety-sensor with magnetic operating principle in combination with the SRB(-E) / PROTECT-SELECT / PSC1 safety-monitoring modules from Schmersal or an equivalent safety-oriented control system fulfilling the requirements of the EN 60947-5-3. |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-3:2013 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, May 12, 2025 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/09/2025 10:25