NSK/V4A/GB
Numéro d'article:
101183505
NSK/V4A/GB
Numéro d'article:
101183505
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- for pushbuttons and illuminated pushbuttons
- hygienic design
- Protection class IP69K
- Mounting hole 22.3 mm
Ordering data
Product type description |
NSK/V4A/GB |
Article number (order number) |
101183505 |
EAN (European Article Number) |
4030661484525 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-25 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-25 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000624 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000624 |
General data
Versions |
Emergency stop protective collar |
Design |
with yellow shield |
Installation conditions (mechanical) |
Screw mounting |
Housing material |
Acier inoxydable |
Colour of the housing |
yellow Argent |
Gross weight |
150 g |
General data - Features
Fully insulated |
Non |
Mechanical data
Mounting |
Vis |
Mechanical data - Dimensions
Length |
74 mm |
Width |
85 mm |
Height |
12 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 03/05/2025 03:20