NBG311/NSK
Numéro d'article:
101194344
NBG311/NSK
Numéro d'article:
101194344
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- for application in food producing machinery
- Enclosure seal for food machinery
- Stainless steel enclosure
Ordering data
Product type description |
NBG311/NSK |
Article number (order number) |
101194344 |
EAN (European Article Number) |
4030661513607 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-05 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-05 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000200 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000200 |
General data
Versions |
Carter de montage |
Housing material |
Acier inoxydable (V4A) |
Colour of the bottom part of the enclosure |
Argent |
Colour of the sealing |
Gris |
Gross weight |
915 g |
General data - Features
Vorbereitet für Montage eines Schutzkragens |
Yes |
Number of command positions |
1 |
Mechanical data
Position of the cable gland |
à la base |
Mechanical data - Connection technique
Diameter of the cable gland |
20,3 mm |
Mechanical data - Dimensions
Width |
110 mm |
Height |
86,5 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 IP69K |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
Filtre de langue
Fiches techniques
Déclaration de conformité CE
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Déclaration: | Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables. |
Désignation du composant: | NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG... |
Type: | voir exemple de commande |
Description du composant: | Boîtier vide / Boîtier modulaire équipé individuellement |
Directives pertinentes: | Directive Machines 1) | 2006/42/CE |
Directive Basse Tension 2) | 2014/35/EU | |
Directive CEM 3) | 2014/30/EU | |
Directive RoHS | 2011/65/EU |
Apposition du marquage CE: | 1) pour les composants de sécurité, dont la plaque signalétique est libellée "Safety component" 2) pour les dispositifs de commutation sans fonction de sécurité 3) pour les éléments lumineux intégrés et / ou les générateurs de tension |
Normes appliquées: | DIN EN 60947-5-1:2010 DIN EN 60947-5-5:2015*) DIN EN ISO 13850:2016*) *) pour les dispositifs d'arrêt d'urgence intégrés |
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Lieu et date de l'émission: | Wuppertal, 28 janvier 2019 |
![]() |
Signature à l'effet d'engager la société Philip Schmersal Président Directeur Général |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 20/08/2025 20:39