KA-0845
Numéro d'article:
101214875
KA-0845
Numéro d'article:
101214875
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Connection cable for SLC/SLG445 transmitter to MCU-02, M12/4-pin, M12/4-pin
- Pre-wired cable
- 4-pole
- for SLC/SLG
Ordering data
Product type description |
KA-0845 |
Article number (order number) |
101214875 |
EAN (European Article Number) |
4030661401973 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-06-03-11 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-06-03-11 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001855 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001855 |
General data
Versions |
droit |
Connector (electric) |
connecteur femelle |
Housing material |
Plastique |
Material of the nuts |
Métal, CuZn, nickelé |
Colour of the housing |
Noir |
Gross weight |
265 g |
General data - Features
Number of poles |
4 |
Number of cable wires |
4 |
Mechanical data
Mechanical life, minimum |
100 Cycles |
Mechanical data - Connection technique
Length of cable |
5 m |
Termination |
Raccord fileté M20 x 1.5 |
Wire cross-section |
0,34 mm2 |
Material of the Cable mantle |
PVC |
Mechanical data - Dimensions
Diameter of the ISO-thread |
M12 |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature (Cable) |
-40 ... +80 °C |
Ambient temperature (Connector) |
-30 ... +90 °C |
Ambient conditions - Insulation values
Degree of pollution |
3 |
Electrical data
Operating voltage |
250__ |
Rated operating voltage |
250 VAC |
Contact load capacity |
4 |
Material of the contacts, electrical |
Métal, CuZn, doré |
Pin assignment
PIN 1 |
marron |
PIN 2 |
Blanc |
PIN 3 |
bleu |
PIN 4 |
Noir |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 10/05/2025 16:31