BPS 36-1-2750
Numéro d'article:
101217280
BPS 36-1-2750
Numéro d'article:
101217280
- Actuator and sensor on a mounting level
Ordering data
Product type description |
BPS 36-1-2750 |
Article number (order number) |
101217280 |
EAN (European Article Number) |
4030661419459 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-24-04 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-24-04 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Plastique |
Gross weight |
26 g |
Note |
Actionneur et capteur dans le même plan de montage |
General data - Features
Actuator and sensor on a mounting level |
Oui |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
88 mm |
Width of the actuator |
25 mm |
Height of the actuator |
13 mm |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
Befestigungsschrauben nicht im Lieferumfang enthalten |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement actionneur
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/06/2025 12:17