schmersal_s_icon.png

MDH2-20A01

Numéro d'article: 101217385

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

MDH2-20A01

Article number (order number)

101217385

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

General data

Versions

Add-on module mainswitch 40A

Design

Auxiliary contact module 2 NO late make/early breake

Installation conditions (mechanical)

Additional module for retrofitting for front installation main switch

Housing material

Plastique

Colour of the housing

Noir

Gross weight

22 g

General data - Features

Number of auxiliary contacts

2

Mechanical data

Mounting

Vis

Mechanical data - Connection technique

Cable section, minimum

1 mm², flexible

Cable section, maximum

2,5 mm², flexible

Note

Toutes les indications relatives à la section du câble sont embouts compris.

Wire cross-section

14 AWG

Tightening torque of electrical connection

2,5 Nm

Terminal (mechanical)

Raccord fileté

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Width

20 mm

Height

40 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Electrical data

Thermal test current

10 A

Rated operating voltage

500 VAC

Required rated short-circuit current

3.000 A

Utilisation category AC-15

500 VAC

Utilisation category AC-15

1 A

Switching principle

contacts à action dépendante

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Mounting screws included in the delivery

Note

Note (General)

Can be used for 40A main switches of the product series H200, series H233


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 27/06/2025 19:46