AZ/AZM 200-B30-RTAG2P31
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P31
Téléchargements
- for right hinged doors
- with Rotating knob and Emergency exit handle
Ordering data
Note (Delivery capacity) |
Produit en cours d’obsolescence |
Product type description |
AZ/AZM 200-B30-RTAG2P31 |
Article number (order number) |
103000177 |
EAN (European Article Number) |
4030661420059 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-06 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-06 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001487 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001487 |
General data
Housing material |
Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible |
Material of the actuator |
zamac injecté |
Material of the operators |
Aluminium |
Emergency exit material |
métal |
Gross weight |
g |
General data - Features
Emergency exit |
Oui |
Door detection sensor |
Oui |
Mechanical data
Grip |
Poignée Bouton rotatif |
Door hinge |
Droite |
Actuator mounted |
À l'extérieur |
Mechanical data - Dimensions
Length of the actuator |
91 mm |
Width of the actuator |
115 mm |
Height of the actuator |
115 mm |
Length of the locking linkage |
83 mm |
Width of the locking rod |
75 mm |
Height of the locking linkage |
2.600 mm |
Note (Height of the locking linkage) |
Possibilité pour le client de raccourcir les tringles de verrouillage |
Scope of delivery
Scope of delivery |
Actionneur AZ/AZM201-B30 y compris tige carrée Boîtier de verrouillage des tringles avec plaque de guidage 4 vis à tête noyée M5x10 4 équerres en U 2 écrous hexagonaux M8 2 tringles de verrouilage, 1200 mm, galvanisées Plaque de retenue (pour P30) ou déverrouillage de secours complet (pour P31) |
Filtre de langue
Fiches techniques
Mode d'emploi et déclaration de conformité
Télécharger la dernière version d'Adobe Reader
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Plan d'encombrement composant de base
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 25/09/2025 22:45