schmersal_s_icon.png

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31-SZ

Numéro d'article: 103001335

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • for left hinged doors
  • with handle and Emergency exit handle
  • with integrated lockout tag

Ordering data

Note (Delivery capacity)

Produit en cours d’obsolescence

Product type description

AZ/AZM 200-B30-LTAG1P31-SZ

Article number (order number)

103001335

EAN (European Article Number)

4030661422695

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-06

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-06

ETIM number, version 7.0

EC001487

ETIM number, version 6.0

EC001487

General data

Housing material

Plastique, thermoplastique renforcé de fibres de verre, auto-extinguible

Material of the actuator

zamac injecté

Material of the operators

Aluminium

Emergency exit material

métal

Gross weight

3.067 g

General data - Features

Emergency exit

Oui

Lockout tag integrated

Oui

Door detection sensor

Oui

Mechanical data

Grip

Poignée

Door hinge

Gauche

Actuator mounted

À l'extérieur

Mechanical data - Dimensions

Length of the actuator

94 mm

Width of the actuator

115 mm

Height of the actuator

115 mm

Length of the locking linkage

83 mm

Width of the locking rod

75 mm

Height of the locking linkage

2.600 mm

Note (Height of the locking linkage)

Possibilité pour le client de raccourcir les tringles de verrouillage

Scope of delivery

Scope of delivery

Actionneur AZ/AZM201-B30 y compris tige carrée

Boîtier de verrouillage des tringles avec plaque de guidage

4 vis à tête noyée M5x10

4 équerres en U

2 écrous hexagonaux M8

2 tringles de verrouilage, 1200 mm, galvanisées

Plaque de retenue (pour P30) ou déverrouillage de secours complet (pour P31)

103015822 AZ/AZM201-B30-LTAG1P31-SZ
  • for left hinged doors
  • with handle and Emergency exit handle
  • with integrated lockout tag
  • Actuator for hinged guards
  • Easy and intuitive operation
  • No risk of injury from protruding actuator
  • No supplementary door handles required
  • Does not protrude into the door opening


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 24/09/2025 14:09