schmersal_s_icon.png

NBG633/54.50

Numéro d'article: 103004176

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • for application in food producing machinery
  • Enclosure seal for food machinery
  • Stainless steel enclosure

Ordering data

Product type description

NBG633/54.50

Article number (order number)

103004176

EAN (European Article Number)

4030661431741

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-05

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-05

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-05

ETIM number, version 7.0

EC000200

ETIM number, version 6.0

EC000200

General data

Versions

Carter de montage

Housing material

Acier inoxydable (V4A)

Colour of the bottom part of the enclosure

Argent

Colour of the sealing

Gris

Gross weight

1.250 g

General data - Features

Number of command positions

3

Mechanical data

Position of the cable gland

à la base

Offset Emergency-Stop button

Yes

Mechanical data - Connection technique

Diameter of the cable gland

20,3 mm

Mechanical data - Dimensions

Width

110 mm

Height

86,5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

IP69K

Ambient temperature

-25 ... +80 °C

EU Conformity Declaration
Déclaration UE de conformité LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Déclaration:Par la présente, nous certifions que les composants identifiés ci-après répondent de par leur conception et leur construction aux exigences des Directives Européennes applicables.
Désignation du composant:NBG..., NBGLC..., EBG....O, MBG(H)..., MBG(H)AC..., MBK..., MBKAC..., KG...
Type:voir exemple de commande
Description du composant:Boîtier vide / Boîtier modulaire équipé individuellement
Directives pertinentes:Directive Machines 1)2006/42/CE
 Directive Basse Tension 2)2014/35/EU
 Directive CEM 3)2014/30/EU
 Directive RoHS2011/65/EU
Apposition du marquage CE:1) pour les composants de sécurité, dont la plaque signalétique est libellée "Safety component"
2) pour les dispositifs de commutation sans fonction de sécurité
3) pour les éléments lumineux intégrés et / ou les générateurs de tension
Normes appliquées:DIN EN 60947-5-1:2010
DIN EN 60947-5-5:2015*)
DIN EN ISO 13850:2016*)
*) pour les dispositifs d'arrêt d'urgence intégrés
Représentant autorisé à préparer et composer la documentation technique:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Lieu et date de l'émission:Wuppertal, 28 janvier 2019
 GRA_SIG_ksig-y24
 Signature à l'effet d'engager la société
Philip Schmersal
Président Directeur Général

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 14/09/2025 13:41