schmersal_s_icon.png

KA-0976

Numéro d'article: 103005575

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Cable for parameterisation SLC/SLG445, 2 x M12/12-pin, push-button
  • Pre-wired cable
  • for SLC/SLG

Ordering data

Product type description

KA-0976

Article number (order number)

103005575

EAN (European Article Number)

4030661436524

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

General data

Connector (electric)

connecteur femelle

Gross weight

g

General data - Features

Halogen free

Non

Cable drag chain suitable

Non

Number of poles

12

Number of cable wires

3

Mechanical data

Tightening torque, maximum

1 Nm

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

1 m

Wire cross-section

0,34 mm2

Number of cable wires

3

Colour of the Cable mantle

gris

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M12

Design

droit

Connector latching

Fermeture vissée

Material of the gland

Métal, CuZn, nickelé

Material of the handle

Plastique, TPU

Colour of the handle

Noir

Mechanical data - connector side B

Connector typ

Male connector, M12

Design

droit

Connector latching

Fermeture vissée

Material of the gland

Métal, CuZn, nickelé

Material of the handle

Plastique, TPU

Mechanical data - Dimensions

Diameter of the ISO-thread

M12

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-30 ... +90 °C

Electrical data

Operating voltage

60__

Thermal test current

2 A

Rated operating voltage

60 VAC

Rated operating voltage

60 VDC

Operating current

2 000 mA

Note

Note (General)

Parameterization cable for SLC/SLG 440 with push-button


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 20/05/2025 00:49