MS-MSL-01
Numéro d'article:
103005653
MS-MSL-01
Numéro d'article:
103005653
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- Muting carrier set L-Version consists 2pcs of aluminium-profiles (20x20x400mm) fixed at MST profile
Ordering data
Product type description |
MS-MSL-01 |
Article number (order number) |
103005653 |
EAN (European Article Number) |
4030661436517 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-27-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-27-92 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002549 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002549 |
General data
Material |
Aluminium |
Gross weight |
2.000 g |
Mechanical data - Dimensions
Length |
400 mm |
Width |
20 mm |
Height |
20 mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 07/09/2025 11:52