schmersal_s_icon.png

KA-0847

Numéro d'article: 103005658

Téléchargements

TraceParts Données
ePLAN Données
CADENAS Données CAO
SISTEMA Données
  • Connection cable for muting sensor, M8 coupling, M12 plug, 4-pin
  • Pre-wired cable
  • 4-pole
  • for SLC/SLG

Ordering data

Product type description

KA-0847

Article number (order number)

103005658

EAN (European Article Number)

4030661436555

eCl@ss number, version 12.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 11.0

27-06-03-11

eCl@ss number, version 9.0

27-06-03-11

ETIM number, version 7.0

EC001855

ETIM number, version 6.0

EC001855

General data

Versions

droit

Connector (electric)

connecteur femelle

Housing material

Plastique

Material of the nuts

Métal, CuZn, nickelé

Colour of the housing

Noir

Gross weight

500 g

General data - Features

Number of poles

4

Number of cable wires

4

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

100 Cycles

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

Raccord fileté M20 x 1.5

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0,34 mm2

Material of the Cable mantle

PVC

Mechanical data - connector side A

Connector typ

Female connector, M8

Design

droit

Mechanical data - connector side B

Connector typ

Male connector, M12

Design

droit

Mechanical data - Dimensions

Diameter of the ISO-thread

M12

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature (Cable)

-40 ... +80 °C

Ambient temperature (Connector)

-30 ... +90 °C

Ambient conditions - Insulation values

Degree of pollution

3

Electrical data

Operating voltage

250__

Rated operating voltage

250 VAC

Contact load capacity

4

Material of the contacts, electrical

Métal, CuZn, doré

Pin assignment

PIN 1

marron

PIN 2

Blanc

PIN 3

bleu

PIN 4

Noir


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.

Généré le: 13/10/2025 16:48