EDT-25-5ST
Numéro d'article:
103011433
EDT-25-5ST
Numéro d'article:
103011433
Téléchargements
TraceParts
Données
ePLAN
Données
CADENAS
Données CAO
SISTEMA
Données
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
EDT-25-5ST |
Article number (order number) |
103011433 |
EAN (European Article Number) |
4030661479217 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-92 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-92-13 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002024 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002024 |
General data
Gross weight |
8 g |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Scope of delivery
Scope of delivery |
5x sealing 27mm / 39,5mm |
Photo du produit (photo individuelle de catalogue)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
Les données et les valeurs ont été soigneusement vérifiées. Les illustrations peuvent être différentes de l'original. Vous trouverez d'avantage de caractéristiques techniques dans les manuels d’instructions. Sous réserve de modifications techniques et errata.
Généré le: 01/08/2025 15:14